X25: Entrada analógica AI1 y entrada analógica/salida analógica AIO1
Especificación | |
|---|---|
Número | 2 (1 entrada y 1 entrada/salida) |
Duración del ciclo | 2 ms |
Tiempo de respuesta | 175 μs más la duración del ciclo |
Resolución | 10 bits |
Protección de cortocircuito | Sí |
Conexión | X25:REF1 Salida de tensión de referencia: 10 V, Imáx = 3 mA X25:AI1 Entrada analógica AI1: 0 – 10 V, resistencia de entrada Ri ≥ 20 kΩ, 0 (4) – 20 mA (Ri = 250 Ω) X25:GND La entrada está referida a GND, entrada analógica de tensión o corriente, conmutable mediante interruptor DIP S4. X25:AIO1 Entrada analógica o salida analógica AIO1 parametrizable:
|
Contactos de conexión | |
Longitud máxima del cable | 30 m |