X25: saída analógica AI1 e entrada analógica/saída analógica AIO1
Especificação | |
|---|---|
Quantidade | 2 (1 entrada e 1 entrada/saída) |
Tempo de ciclo | 2 ms |
Tempo de resposta | 175 μs mais tempo de ciclo |
Resolução | 10 bits |
Proteção contra curto-circuito | sim |
Conexão | X25:REF1 saída da tensão de referência: 10 V, Imáx = 3 mA X25:AI1 Entrada analógica AI1: 0 – 10 V, resistência de entrada Ri ≥ 20 kΩ, 0 (4) – 20 mA (Ri = 250 Ω) X25:GND A entrada está relacionada à GND, tensão ou corrente de entrada analógica, comutável via chave DIP S4. X25:AIO1 entrada ou saída analógica AIO1 parametrizável:
|
Contatos de conexão | |
Comprimento máximo do cabo | 30 m |