X25: entrada digital ou saída digital DIO01 - DIO02

Se as cargas indutivas estiverem conectadas a saídas, deverá ser fornecido um elemento de proteção externo (diodo de roda livre).

Especificação

Quantidade

2

Versão

Tipo 2 conforme a IEC 61131-2

Tempo de ciclo

2 ms

Tempo de resposta

175 μs mais tempo de ciclo

Corrente máxima de saída

50 mA

Proteção contra curto-circuito

sim

Conexão

X25:DIO01 – X25:DIO02: possibilidade de seleção, ver menu de parâmetros

Contatos de conexão

Borne elástico

Comprimento máximo do cabo

30 m