X25: 模拟量输入端AI1和模拟量输入端/模拟量输出端AIO1
技术规范 | |
|---|---|
数量 | 2(1个输入端,1个输入/输出端) |
循环周期 | 2 ms |
反应时间 | 175 μs加循环周期 |
分辨率 | 10位 |
短路保护 | 是 |
连接 | X25:REF1参考电压输出:10 V, I最大 = 3 mA X25:AI1模拟量输入端AI1:0 ~ 10 V,输入电阻R输入 ≥ 20 kΩ,0 (4) ~ 20 mA(R输入 = 250 Ω) X25:GND 输入端基于GND,电压或电流模拟量输入端,可通过DIP开关S4进行切换。 X25:AIO1模拟量输入端或模拟量输出端AIO1可以进行参数化:
|
连接触点 | |
最大导线长度 | 30 m |