X26: Bremsenansteuerung DB00
Spezifikation | |
|---|---|
Anzahl | 1 |
Ausgangsspannung | DC 24 V -10 %, +20 % |
Belastbarkeit | 150 mA , 3.6 W (keine induktive Lasten) |
Anschluss | X26:DB00 X26:GND |
Anschlusskontakte | |
maximale Leitungslänge zwischen Umrichter und Bremsenansteuerung | 30 m |