X26: Sistema de control del freno DB00

Especificación

Número

1

Tensión de salida

24 V CC -10 %, +20 %

Capacidad de carga

150 mA , 3.6 W (sin cargas inductivas)

Conexión

X26:DB00

X26:GND

Contactos de conexión

Borna de jaula con collarín

Longitud máxima del cable entre el variador y el control del freno

30 m