X26: sistema de controle do freio DB00
Especificação | |
|---|---|
Quantidade | 1 |
Tensão de saída | 24 VCC -10%, +20% |
Capacidade de carga | 150 mA, 3.6 W (sem cargas indutivas) |
Conexão | X26:DB00 X26:GND |
Contatos de conexão | |
Comprimento máximo do cabo entre o conversor e o sistema de controle do freio | 30 m |