X26: entrada do sensor para avaliação de temperatura do motor TF1

Especificação

Quantidade

1

Sensores de temperatura avaliáveis

Termistor PTC (TF)
Termostato bimetálico (TH)
Sensor de temperatura KTY84-130 (KY)
Pt1000 (PK ou PI)

Limiar de resposta TF

1830 Ω

Conexão

X26:TF1

X26:GND

Contatos de conexão

Borne elástico