X6 : borne de raccordement STO
Spécifications | |
|---|---|
Nombre | 1 (optionnel) |
Exécution | Type 2 selon IEC 61131-2 |
Puissance absorbée | 150 mW |
Accroissement de la tension minimal | 1 V/ms |
Raccordement ../CSO.. | Les bornes suivantes sont reliées en interne.
X6:5 VO24_STO X6:6 GND Capacité d'entrée F_STO_P par rapport à F_STO_M et à GND :
En raison de sa capacité de charge, la borne X6 permet de relier un maximum de 10 appareils les uns avec les autres. |
Contacts de raccordement | |
Longueur de liaison maximale | 30 m |