X6: Borna de conexión STO
Especificación | |
|---|---|
Número | 1 (opcional) |
Versión | Tipo 2 conforme a IEC 61131-2 |
Consumo de potencia | 150 mW |
Aumento mínimo de tensión | 1 V/ms |
Conexión ../CSO.. | Las siguientes bornas están conectadas internamente:
X6:5 VO24_STO X6:6 GND Capacitancia de entrada F_STO_P contra F_STO_M y contra GND:
Debido a la capacidad de corriente admisible, se pueden conectar un máximo de 10 unidades entre sí a través de la borna X6. |
Contactos de conexión | |
Longitud máxima del cable | 30 m |