X25: Salida de tensión auxiliar REF1

Especificación

Número

1

Tensión

conforme a IEC 61131, 24 V CC -10 %, +20 %

Corriente máxima de salida

50 mA

Conexión

X25:VO24

contacto de unión

Borna de jaula con collarín

Longitud máxima del cable

30 m