Ejemplo de planificación
El siguiente ejemplo muestra una planificación de proyecto de la tensión de alimentación de 24 V.
- Las entradas digitales de los variadores se controlan con una tensión externa de 24 V CC.
- La salida de tensión auxiliar VO24 del variador no proporciona ninguna tensión si el variador solo recibe tensión de apoyo de 24 V CC a través de la pasarela.
- Se establece una red de 4 variadores MOVITRAC® classic.
- Una pasarela se enchufa al 1.er variador.
- En los 3 variadores restantes se enchufan los módulos de comunicación.
En este caso, solo la pasarela recibe suministro de tensión externa de 24 V CC, todas las unidades restantes reciben suministro de la pasarela a través del cable plano.
Con ello resulta una demanda de potencia de 4 × 1 W + 1 × 3 W + 3 × 0.5 W = 8.5 W.