设计范例
下面的工程设计示例显示了24 V电源的工程设计情况:
- 变频器的数字量输入端由外部24 V DC电压控制。
- 如果仅通过网关为变频器提供24 V DC辅助电压,则变频器上的辅助电压输出端VO24不会输出任何电压。
- 建立了由4台MOVITRAC® classic变频器组成的网络。
- 网关插入第1个变频器。
- 通讯模块插入所有其他三个变频器中。
在这种情况下,只有网关由外部24 V DC电压供电;所有其他设备均由网关通过扁平电缆供电。
这导致功率要求为4 × 1 W + 1 × 3 W + 3 × 0.5 W = 8.5 W。