Exemple d'étude et configuration

Le cas suivant montre, à titre d'exemple, l'étude et configuration de l'alimentation en tension 24 V.

  • Les entrées digitales des variateurs de vitesse sont pilotées via une tension DC 24 V externe.
  • La sortie de tension auxiliaire VO24 sur le variateur de vitesse ne délivre aucune tension si le variateur est uniquement alimenté en tension de sauvegarde DC 24 V via la passerelle.
  • Un réseau de quatre variateurs de vitesse MOVITRAC® classic est établi.
  • Une passerelle est branchée sur le premier variateur de vitesse.
  • Pour les trois autres variateurs de vitesse, des modules de communication sont branchés.

Dans ce cas, seule la passerelle est alimentée par une tension DC 24 V externe, tous les autres appareils sont alimentés par la passerelle via le câble plat.

Il en résulte donc un besoin en puissance de 4 × 1 W + 1 × 3 W + 3 × 0.5 W = 8.5 W.