Le tableau suivant montre la puissance absorbée de l'alimentation 24 V des différents composants.
MCC91A..
Unité
Puissance absorbée sans E/S
Taille 0S, 0L avec ou sans SCO
W
1)
Passerelles CFX11A-N, CFX11A-E, CFX11A-S
3
Module de communication CFC11A
0.5