La siguiente tabla muestra el consumo de potencia de la alimentación de 24 V de cada componente.
MCC91A..
Unidad
Consumo de potencia sin E/S
Tamaño 0S, 0L con o sin SCO
W
1
Pasarelas CFX11A-N, CFX11A-E, CFX11A-S
3
Módulo de comunicación CFC11A
0.5