Exemplo de planejamento de projeto
O exemplo de planejamento de projeto a seguir mostra o planejamento de projeto da fonte de alimentação de 24 V:
- As entradas digitais dos conversores são controladas com tensão externa de 24 VCC.
- A saída de tensão auxiliar VO24 no conversor não emite nenhuma tensão se o conversor for alimentado apenas com tensão auxiliar de 24 VCC pelo gateway.
- É configurada uma rede de 4 conversores MOVITRAC® classic.
- Um gateway está conectado ao 1º conversor.
- Os módulos de comunicação estão conectados aos outros 3 conversores.
Neste caso, apenas o gateway é alimentado com tensão externa de 24 VCC. Todas as outras unidades são alimentadas pelo gateway pelo cabo chato.
Isso resulta em um consumo de potência de 4 × 1 W + 1 × 3 W + 3 × 0.5 W = 8.5 W.