Pasarelas, módulos de comunicación y guiado de cables

Proceda como se indica a continuación:

  1. Retire la tapa de borna (de señal) y móntela desplazada hacia abajo.
  2. Instale la pasarela [2] en el lado delantero del variador y apriete el tornillo de fijación.
  3. Monte el clip de cable [3] como guía de cables para los cables de red sobre el deflector [1].
    • La pasarela está montada.
  4. Conecte el cable de red.
    • en EtherCAT®/SBusPLUS: X40 (IN) y X40 (OUT)
    • En buses de campo: ningún orden
  5. Para fijar los cables de red [4], utilice el clip de cable [3] o los orificios en la tapa de borna.
  6. Instale el módulo de comunicación [1] en el lado delantero del variador y apriete el tornillo de fijación.
  7. Conecte la pasarela a los módulos de comunicación con el cable plano suministrado [5] y tiéndalo como sigue:
  8. Vuelva a colocar la placa frontal transparente [6] en todos los módulos de comunicación.