网关、通讯模块和电缆布线

请按以下步骤进行操作:

  1. 拆下(信号)端子盖并将其向下安装。
  2. 将网关 [2] 安装在变频器的前侧,并拧紧紧固螺栓。
  3. 将电缆夹 [3] 安装到盖 [1] 上,作为网络电缆的电缆布线。
    • 网关已安装。
  4. 连接网络电缆。
    • EtherCAT®/SBusPLUS中:X40 (IN) 和X40 (OUT)
    • 对于现场总线:无顺序
  5. 要固定网络电缆 [4],请使用电缆夹 [3] 或端子盖上的孔。
  6. 将通讯模块 [1] 安装在变频器的前侧,并拧紧紧固螺栓。
  7. 使用随附的扁平电缆 [5] 连接网关与通讯模块,并按如下方式布线:
  8. 重新连接所有通讯模块上的透明前面板 [6]。