Gateways, módulos de conexão e instalação dos cabos

Proceda da seguinte forma:

  1. Remover a tampa dos bornes (de sinal) e montá-la voltada para baixo.
  2. Instalar o gateway [2] na parte frontal do conversor e apertar bem o parafuso de fixação.
  3. Montar a presilha de cabo [3] no extensor [1] como instalação dos cabos de rede.
    • O gateway está montado.
  4. Conectar os cabos de rede.
    • no EtherCAT®/SBusPLUS: X40 (IN) e X40 (OUT)
    • nos fieldbuses: sem ordem
  5. Para fixar os cabos de rede [4], utilizar a presilha de cabo [3] ou os furos na tampa dos bornes.
  6. Instalar o módulo de comunicação [1] na parte frontal do conversor e apertar bem o parafuso de fixação.
  7. Conectar o gateway aos módulos de comunicação usando o cabo chato fornecido [5] e colocá-lo da seguinte forma:
  8. Substituir o painel frontal transparente [6] em todos os módulos de comunicação.