Passerelles, modules de communication et cheminement des câbles
Procéder comme suit.
- Retirer le cache des bornes (de transmission de signal) et le monter décalé vers le bas.
- Installer la passerelle [2] sur la face avant du variateur de vitesse et serrer la vis de fixation.
- Monter le clip de câble [3] pour le guidage des câbles réseau sur le cache [1].
- La passerelle est montée.
- Raccorder le câble réseau.
- pour EtherCAT®/SBusPLUS : X40 (IN) et X40 (OUT)
- pour les bus de terrain : pas d'ordre
- Pour fixer les câbles réseau [4], utiliser le clip de câble [3] ou des perçages dans le cache des bornes.
- Installer le module de communication [1] sur la face avant du variateur de vitesse et serrer la vis de fixation.
- Relier la passerelle aux modules de communication à l'aide du câble plat fourni [5] et le poser comme suit.
- Remettre en place le cache frontal transparent [6] sur tous les modules de communication.