Entradas/salidas
Tenga en cuenta las siguientes notas:
- Las entradas y salidas digitales hacen referencia a GND. GND está conectado con PE. Las tensiones aplicadas erróneamente pueden destruir las entradas y salidas digitales. No aplique tensión externa a las salidas digitales.
- Los cables fuera del armario de conexiones deben ser apantallados.
- Tenga en cuenta al colocar el apantallado la conexión equipotencial.
- La longitud máxima del cable debe ser de 30 m.
- Conecte las entradas y salidas digitales a las conexiones adecuadas.