Salida del control de freno

Tenga en cuenta las siguientes notas:

  • Si la conexión del freno y la conexión del motor transcurren por un cable de potencia, el cable del freno debe estar apantallado por separado. El apantallado del cable de potencia y del cable de freno debe colocarse con gran superficie en el motor y en el variador.
  • SEW-EURODRIVE recomienda utilizar un cable de freno apantallado también si el cable de freno se tiende por separado.
  • Tenga en cuenta los distintos criterios de planificación para determinar la longitud del cable del freno y del cable del motor.
  • Conecte los frenos y/o las unidades de control de freno a DB00 y GND.