Datos técnicos

Pasarela CFX11A-S para EtherCAT®/SBusPLUS

Temperatura ambiente

En preparación

Consumo de potencia

2 W

Grado de protección

IP20 conforme a EN 60529

Detección automática de la velocidad de transmisión en baudios

Sí, full duplex

Velocidad de transmisión en baudios compatible

100 Mbaudios

Tecnología de conexión

2 x RJ45

Código de producto

Bhex

Identificación del fabricante

59hex

Device Family

MOVI-C®

Protocolos de aplicación

EtherCAT®, SdO, FoE

Tipos de cables permitidos

a partir de categoría 5, clase D según IEC 11801

Longitud máxima del cable

100 m

N.º de pedido

28315030

Medidas en mm (An × Al × Pr)

53 × 158 × 39