Descripción

Con la pasarela CFX11A-S se establece una potente conexión EtherCAT®/SBusPLUS con MOVI-C® CONTROLLERS. Las unidades EtherCAT® de SEW‑EURODRIVE o de otros fabricantes ahora se pueden controlar y diagnosticar con el MOVI-C® CONTROLLER.

Las funciones del MOVI-C® CONTROLLER son:

  • Control de proceso libremente programable según IEC 61131 para automatizar tareas de accionamiento y lógica
  • Mantenimiento centralizado de datos para todos los variadores del módulo de automatización MOVI-C® de SEW‑EURODRIVE en EtherCAT®/SBusPLUS
  • Cambio de la unidad según el principio "plug and play" mediante restauración automática de los datos
  • Especificación de consigna centralizada
  • Funciones de movimiento: Especificación de velocidad, especificación de par, especificación de posición, funcionamiento en sincronismo de fase, levas electrónicas, módulos de aplicación, cinemáticas
  • Maestro EtherCAT®/SBusPLUS para componentes de SEW‑EURODRIVE y periféricos con interfaz EtherCAT®
  • Conexión de dispositivos de bus de campo a los sistemas de control de nivel superior
  • Diagnóstico y visualización del sistema de automatización

A la pasarela se pueden conectar 7 variadores adicionales mediante el módulo de comunicación CFC11A.

Solo la consola de programación CBG21A puede utilizarse con la pasarela.