说明

网关CFX11A-S与MOVI-C® CONTROLLERN建立强大的EtherCAT®/SBusPLUS连接。来自SEW-EURODRIVE或其他制造商的EtherCAT®设备可由MOVI-C® CONTROLLER进行控制和诊断。

MOVI-C® CONTROLLER的功能有:

  • 可根据IEC 61131标准自由进行可编程的流程控制,用于自动化驱动和逻辑任务
  • EtherCAT®/SBusPLUS上集中管理SEW-EURODRIVE的自动化模块MOVI-C®的所有变频器数据
  • 通过自动恢复数据,实现即插即用的设备更换过程
  • 集中的设定值预给定
  • 运动功能:规定转速、规定扭矩、规定位置、角同步旋转、电子凸轮、应用模块、运动学
  • EtherCAT®/SBusPLUS主站,用于SEW-EURODRIVE组件和带EtherCAT®接口的外围设备
  • 将现场总线设备连接至上位控制器
  • 自动化系统的诊断和可视化

使用通讯模块CFC11A可以将7个附加变频器连接到网关。

网关只能使用操作面板CBG21A。