网关CFX11A-S,用于EtherCAT®/SBusPLUS
环境温度
准备中
功率消耗
2 W
防护等级
IP20,符合EN 60529标准
自动波特率识别
是,全双工
所支持的波特率
100 MBaud
连接技术
2 × RJ45
产品代码
B十六进制
制造商识别号
59十六进制
设备系列
MOVI-C®
应用协议
EtherCAT®、SdO、FoE
允许的导线类型
自类别5起,等级D,符合IEC 11801标准
最大导线长度
100 m
订货号
28315030
尺寸,单位mm(宽 × 高 × 深)
53 × 158 × 39