Technische Daten
Gateway CFX11A-S für EtherCAT®/SBusPLUS | |
|---|---|
Umgebungstemperatur | in Vorbereitung |
Leistungsaufnahme | 2 W |
Schutzart | IP20 gemäß EN 60529 |
automatische Baudratenerkennung | ja, Vollduplex |
unterstützte Baudrate | 100 MBaud |
Anschlusstechnik | 2 × RJ45 |
Produkt Code | Bhex |
Herstellerkennung | 59hex |
Device Family | MOVI-C® |
Applikationsprotokolle | EtherCAT®, SdO, FoE |
zulässige Leitungstypen | ab Kategorie 5, Klasse D gemäß IEC 11801 |
maximale Leitungslänge | 100 m |
Bestellnummer | 28315030 |
Abmessungen in mm (B × H × T ) | 53 × 158 × 39 |