Caractéristiques techniques
Passerelle CFX11A-S pour EtherCAT®/SBusPLUS | |
|---|---|
Température ambiante | En préparation |
Puissance absorbée | 2 W |
Indice de protection | IP20 selon EN 60529 |
Reconnaissance automatique de la fréquence de transmission | Oui, duplex |
Fréquence de transmission supportée | 100 Mbauds |
Connectique | 2 × RJ45 |
Code produit | Bhex |
Identifiant du fabricant | 59hex |
Gamme d'appareils | MOVI-C® |
Protocoles d'application | EtherCAT®, SdO, FoE |
Types de câbles admissibles | À partir de la catégorie 5, classe D selon IEC 11801 |
Longueur de liaison maximale | 100 m |
Référence | 28315030 |
Dimensions en mm (l × H × P ) | 53 x 158 x 39 |