Dados técnicos
Gateway CFX11A-S para EtherCAT®/SBusPLUS | |
|---|---|
Temperatura ambiente | em preparação |
Consumo de potência | 2 W |
Grau de proteção | IP20 conforme a EN 60529 |
Identificação automática da taxa de transmissão | sim, full duplex |
Taxa de transmissão suportada | 100 MBaud |
Tecnologia de conexão | 2 × RJ45 |
Código do produto | Bhex |
Identificação do fabricante | 59hex |
Device Family | MOVI-C® |
Protocolos de aplicação | EtherCAT®, SdO, FoE |
Tipos de cabos permitidos | A partir da categoria 5, classe D conforme IEC 11801 |
Comprimento máximo do cabo | 100 m |
Número do pedido de compras | 28315030 |
Dimensões em mm (L × A × P) | 53 × 158 × 39 |