Aceptar variador en MOVISUITE®
Durante el escaneo de red se detecta el variador MOVIDRIVE® technology.
Proceda como se indica a continuación:
- Usted ha iniciado un escaneo de red.
- Acepte la unidad escaneada en MOVISUITE®.
- Si fuera preciso, cargue los datos de unidad al proyecto MOVISUITE®. Confirme el mensaje sobre la aceptación de los datos de unidad.
- La unidad se muestra en una de las vistas de MOVISUITE®. El display depende de la vista en la que ha cerrado MOVISUITE® la última vez:
- La vista combinada funcional y de red muestra todas las unidades conectadas que fueron registradas durante el escaneo de red.
- La vista funcional tiene 2 vistas. La vista de árbol muestra una vista general de todo el proyecto. La vista de círculo muestra el nodo actual como círculo grande en el centro del área de trabajo.
- Para cambiar entre las vistas de MOVISUITE®, haga clic en la pestaña "Network" (Red).