Aplicar conversor para o MOVISUITE®

Um escaneamento de rede detecta o conversor de aplicação MOVIDRIVE® technology.

Proceda da seguinte forma:

  • Um escaneamento de rede foi iniciado.
  1. Transferir a unidade escaneada para o MOVISUITE®.
  2. Se necessário, carregar os dados da unidade no projeto MOVISUITE®. Confirmar a mensagem sobre a transferência bem-sucedida dos dados da unidade.
    • A unidade é exibida em uma das visualizações do MOVISUITE®. A exibição depende da visualização em que você fechou o MOVISUITE® pela última vez:
    • A visualização combinada de rede e funcional exibe todas as unidades conectadas que foram detectadas durante o escaneamento de rede.
    • A visualização funcional tem 2 visualizações. A visualização em árvore dá uma visão geral de todo o projeto. A visualização do circuito exibe o nó atual como um circuito grande no centro da área de trabalho.
  3. Para alternar entre as visualizações do MOVISUITE®, clique na aba "Network" (Rede).