Intégration du variateur de vitesse dans MOVISUITE®
Le variateur d'application MOVIDRIVE® technology est détecté lors de la scrutation réseau.
Procéder comme suit.
- Une scrutation réseau a été lancée.
- Appliquer l'appareil scanné dans MOVISUITE®.
- Le cas échéant, charger les données appareil dans le projet MOVISUITE®. Confirmer le message concernant le transfert correct des caractéristiques appareil.
- L'appareil s'affiche dans l'une des vues MOVISUITE®. L'affichage dépend de la vue qui était ouverte lors de la dernière fermeture du logiciel MOVISUITE®.
- La vue combinée projet et réseau affiche tous les appareils raccordés qui ont été détectés lors de la scrutation réseau.
- La vue projet se divise en deux parties. L'arborescence montre une vue globale du projet. La vue en bulles montre le nœud actuel dans la bulle la plus grande, au milieu de la zone de travail.
- Pour passer d'une fenêtre MOVISUITE® à une autre, cliquer sur l'onglet "Réseau".