Recherche des appareils par scrutation réseau

Procéder comme suit.

  • La liaison entre le PC d'ingénierie et le variateur de vitesse via le convertisseur de signaux USM21A est établie.
  1. Démarrer le logiciel MOVISUITE®.
  2. Créer un nouveau projet MOVISUITE® à partir de la scrutation réseau.
  3. Activer le type de réseau "USB" et le commutateur "Scanner".
    • Si la liaison avec le variateur de vitesse est établie via une autre interface, sélectionner le type de réseau correspondant.

    REMARQUE

    Si l'adresse IP valide de l'interface PROFINET a déjà été réglée, il est également possible d'accéder au variateur via Ethernet. Dans ce cas, sélectionner "Ethernet" comme type de réseau. Également veiller à ce que les réglages de l'adresse IP du PC d'ingénierie soient appropriés.
  4. Appliquer les réglages et effectuer la scrutation réseau.