Escanear la red por unidades

Proceda como se indica a continuación:

  • Está establecida la conexión entre el PC de ingeniería y el variador a través del adaptador de interfaz USM21A.
  1. Inicie MOVISUITE®.
  2. Cree un nuevo proyecto MOVISUITE® a partir del escaneo de la red.
  3. Active el tipo de red "USB" y el interruptor deslizante "Scan" (Escanear).
    • Si está conectado al variador a través de otra interfaz, seleccione el tipo de red correspondiente.

    AVISO

    Si ya ha configurado la dirección IP válida de la interfaz PROFINET, también puede acceder al variador a través de Ethernet. En este caso, seleccione "Ethernet" como tipo de red. Tenga en cuenta los ajustes de dirección IP adecuados al PC de ingeniería.
  4. Acepte los ajustes y realice el escaneo de red.