Механический монтаж
Дополнительные сведения
- Инструкции по монтажу
- Необходимые инструменты и вспомогательные средства
- Условия монтажа
- Минимальное свободное пространство и монтажная позиция
- Подготовка задней стенки электрошкафа
- Монтаж преобразователей типоразмеров 1—8
- Монтаж клеммы для экрана силовой части
- Монтаж клеммы для экрана сигнальных кабелей
- Снятие и установка кожуха
- Демонтаж и монтаж крышки для защиты от прикосновения
- Установка карты
- Монтаж тормозных резисторов
- Монтаж сетевого дросселя
- Сетевой фильтр NF..