Минимальное свободное пространство и монтажная позиция
При установке преобразователей в электрошкаф необходимо соблюдать следующее:
- Для обеспечения беспрепятственного охлаждения преобразователей оставить не менее 100 мм свободного пространства от корпуса преобразователей сверху и снизу. Следить за тем, чтобы циркуляцию воздуха в этом свободном пространстве не нарушали кабели или другой монтажный материал.
- Следить за тем, чтобы преобразователи не находились в зоне отработанного воздуха других устройств.
- Устанавливать преобразователи только вертикально. Установка в уложенном, поперечном или потолочном положении не допускается.
- Боковой зазор не требуется. Устройства можно устанавливать непосредственно рядом друг с другом.
УВЕДОМЛЕНИЕ