Подготовка задней стенки электрошкафа
Следует выполнить перечисленные далее действия.
- Высверлить отверстия в соответствии с указанными схемами сверления.
- Нарезать внутреннюю резьбу отверстий в соответствии с используемым размером винтов.

Преобразователь | Размеры опорной плиты устройства в мм | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
A | B | C | D | E | F | G | |
Типоразмер 1 | 95 | 50 | 350 | 325 | 12 | 6 | 18 |
Типоразмер 2 | 105 | 50 | 350 | 325 | 12 | 6 | 18 |
Типоразмер 3 | 105 | 80 | 350 | 325 | 12 | 6 | 18 |
Типоразмер 4 | 135 | 80 | 350 | 325 | 12 | 6 | 18 |
Типоразмер 5 | 196 | 160 | 471 | 440 | 13 | 7 | 18 |
Типоразмер 6 | 240 | 200 | 544 | 510 | 13 | 7 | 18 |
Типоразмер 7 | 320 | 220 | 990 | 950 | 23 | 11 | 25 |
Типоразмер 8 | 518 | 450 | 990 | 950 | 23 | 11 | 25 |