Монтаж тормозных резисторов
Температура поверхности тормозных резисторов нагревается до 250 °C при номинальной нагрузке. Место установки тормозного резистора необходимо организовать с учетом высокой температуры. По этой причине тормозные резисторы обычно монтируются снаружи электрошкафа. При ненадлежащем монтаже возникает риск аккумуляции тепла в тормозном резисторе вследствие сниженной конвекции. Размыкание температурного контакта или перегрев тормозного резистора могут стать причиной остановки оборудования.
В зависимости от длительной тормозной мощности и монтажной позиции при конвекционном охлаждении необходимо соблюдать следующие минимальные расстояния.
Длительная тормозная мощность при 100%-ной продолжительности включения | Монтажная позиция | Боковое расстояние или расстояние между резисторами, мм | Расстояние | Расстояние |
|---|---|---|---|---|
До 1 кВт | горизонтальная Соответствует монтажной позиции 1, 2, 5, 6. | 200 | 0 | 350 |
вертикальная Соответствует монтажной позиции 3, 4. | 150 | 250 | 300 | |
До 10 кВт | горизонтальная Соответствует монтажной позиции 1, 2, 5 и 6. | 300 | 0 | 650 |
вертикальная Соответствует монтажной позиции 3, 4. | 250 | 350 | 600 | |
До 22 кВт | горизонтальная Соответствует монтажной позиции 1, 2, 5 и 6. | 400 | 0 | 750 |
вертикальная Соответствует монтажной позиции 3, 4. | 350 | 400 | 700 | |
До 44 кВт | горизонтальная Соответствует монтажной позиции 1, 2, 5 и 6. | 500 | 0 | 850 |
вертикальная Соответствует монтажной позиции 3, 4. | Недопустимый вариант | Недопустимый вариант | Недопустимый вариант |
Разрешенные монтажные позиции
| ||
|---|---|---|
Стальной решетчатый резистор, | Проволочный резистор | Плоский резистор |
|
|
|
Тормозные резисторы BW003-420-T и BW1.0-170 разрешается устанавливать и эксплуатировать только в положении 1.