Установка карты

Соблюдать указания по технике безопасности, приведенные в главе Электрический монтаж.

Какие карты в какие слоты можно устанавливать, см. в главе Слоты для карт.

  1. Обесточить специальный преобразователь. Отключить внешнее 24-вольтное питание для электроники и напряжение электросети.
  2. Перед началом работ принять соответствующие меры по предотвращению электростатического разряда. Подходящими мерами для уравнивания потенциалов являются, например, использование антистатического браслета или ношение токопроводящей обуви.
  3. Снять крышку [1] с передней стороны специального преобразователя. Слот, в который вставляется карта, зависит от используемой карты.
  4. С помощью отвертки удалить пластмассовую крышку [1] на слоте.
  5. УВЕДОМЛЕНИЕ

    Брать карту только за края платы.
  6. Взять карту [1] и легким надавливанием вставить ее в слот.
  7. Затянуть винты карты с предписанным моментом затяжки .
  8. Снова закрепить крышку [1] на передней стороне специального преобразователя.