Допустимые моменты затяжки клемм
Подключение | Моменты затяжки в Н·м | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Типоразмеры | |||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
Сеть | X1 | 0.5—0.6 | 1.7—1.8 | 8.5—9.5 | 10—15 | 14—20 | |||
Двигатель и тормозной резистор | X2 | 0.5—0.6 | 1.7—1.8 | 8.5—9.5 | 10—15 | 14—20 | |||
Контактный винт для сетей TN/IT | EMC | 1—1.2 | |||||||
Подключение PE | – | 1.2—1.5 | M4: 1.2—1.5 | 2.5—3 | 6—10 | 10—15 | 14—20 | ||
Крепление | – | 0.6—0.8 | |||||||