Типоразмер 8

На следующем рисунке показан пример крышек для защиты от прикосновения на преобразователе.

[1]

Заслонка

[2]

Крышка для защиты от прикосновения для подключения двигателя и тормозного резистора, часть 1

[3]

Крышка для защиты от прикосновения для подключения двигателя и тормозного резистора, часть 2

[4]

Крышка для защиты от прикосновения для подключения к сети и звену постоянного тока

[5]

Крышка для защиты от прикосновения для подключения к звену постоянного тока перед дросселем звена постоянного тока