Типоразмер 7
На следующем рисунке показан пример крышек для защиты от прикосновения на преобразователе.

[1] | Заслонка |
[2] | Крышка для защиты от прикосновения для подключения двигателя и тормозного резистора |
[3] | Крышка для защиты от прикосновения для подключения к сети и звену постоянного тока |
[4] | Крышка для защиты от прикосновения для подключения к звену постоянного тока перед дросселем звена постоянного тока |