Монтаж подкладываемого резистора BW120-001, BW100-002/M

Преобразователи типоразмеров 1 и 2 можно устанавливать в электрошкафу вместе с тормозным резистором. Тормозной резистор располагается на задней стенке преобразователя и поэтому имеет такую же схему крепежных отверстий, как преобразователь.

При монтаже учитывать, что крепежные винты [1] и [2] должны быть на 20 см длиннее, чем при монтаже без тормозного резистора.

  1. Расположить тормозной резистор, как это показано на рисунке, в требуемом положении в распределительном шкафу и ввернуть 4 крепежных винта [1] и [2], не затягивая их.
  2. Вставить преобразователь с прорезями в опорной плите устройства в крепежные винты [1] сверху.
  3. Надавить на преобразователь назад так, чтобы крепежные винты [2] вошли в верхние отверстия на задней стенке устройства.
  4. Опустить преобразователь.
  5. Вставить клемму для экранов, см. раздел Монтаж преобразователя.
  6. Затянуть крепежные винты [1] и [2].

Подкладываемый резистор можно также разместить рядом с преобразователем, см. следующий рисунок. Следует иметь в виду, что расстояние между отверстиями подкладываемого тормозного резистора больше, чем у преобразователя.