Монтаж клеммы для экрана силовой части

У типоразмеров 1—4 в серийную комплектацию входит набор клемм подключения экрана для силовой части. Клеммы подключения экрана для силовой части позволяют монтировать экранирование кабелей двигателя, тормоза и тормозного резистора. Клеммы подключения экрана еще не смонтированы на устройство. Монтаж клеммы подключения экрана на силовой части производится вместе с крепежными винтами устройства. Вставить клемму подключения экрана следующим образом:

  • Типоразмеры 1—2
  • Типоразмеры 3—4
  • Типоразмеры 5—8
  • Эти типоразмеры не комплектуются клеммами подключения экрана для силовой части. Для монтажа кабелей двигателя, тормоза и тормозного резистора следует использовать клеммы подключения экрана, доступные в свободной продаже. Экран следует присоединять как можно ближе к преобразователю.