带连接盖且在开放端带导线接头的编码器电缆,用于高分辨率HTL编码器
对于SEW-EURODRIVE的高分辨率HTL编码器EK8C,可通过数字量输入端X20在任意采用PROFINET、EtherNet/IP、Modbus TCP、EtherCAT®/CiA402、EterCAT®/SBusPLUS或POWERLINK/CiA402协议的变频器上进行评估,以便进行转速控制和定位,但带二进制控制功能的设备款型除外。
对于在集成编码器插接头的连接盖上方带接口的编码器EK8C/EV8C,必须通过单独的电缆将信号TF引导至变频器中。
电机侧 |
| 变频器侧 |
拖缆式安装 | |
|---|---|---|---|---|
编码器类型 | 插头类型 | 电缆截面 | 插头类型 | 部件号 |
编码器 | 连接盖 | 5 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 | 开放端 | 28162862 |