Cabo do encoder com tampa de conexão para extremidade aberta com terminais para cabos para encoders HTL de alta resolução
O encoder HTL EK8C de alta resolução da SEW-EURODRIVE pode ser avaliado em qualquer conversor com PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT®/CiA402, EterCAT®/SBusPLUS ou POWERLINK/CiA402 através das entradas digitais X20, com exceção da variante da unidade com controle binário.
No caso de encoders EK8C/EV8C com conexão através da tampa de conexão do conector do encoder integrado, os sinais TF devem ser encaminhados para o conversor em um cabo separado.
Lado do motor |
| Lado do conversor |
Instalação móvel | |
|---|---|---|---|---|
Tipo de encoder | Tipo de conector | Seção transversal do cabo | Tipo de conector | Código |
Encoder | Tampa de conexão | 5 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 | Extremidade aberta | 28162862 |