Câbles codeur avec couvercle de raccordement sur extrémité libre avec embouts pour codeurs haute résolution HTL

Les codeurs haute résolution HTL EK8C de SEW-EURODRIVE peuvent être exploités pour la régulation de vitesse et le positionnement sur chaque variateur avec PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT®/CiA402, EtherCAT®/SBusPLUS ou POWERLINK/CiA402 via les entrées digitales X20, à l'exception de la variante d'appareil avec commande binaire.

Pour les codeurs EK8C / EV8C avec raccordement via le couvercle de raccordement du connecteur codeur intégré, les signaux TF doivent être amenés vers le variateur dans un câble spécial.

Côté moteur

 

Côté variateur

Pose souple

Type de codeur

Type de connecteur

Section de câble

Type de connecteur

Référence

Codeur
EK8C

Couvercle de raccordement

5 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2

Extrémité libre

28162862