Cable de encoder con tapa de conexión en extremo abierto con punteras de cable para encoders de alta resolución HTL
El encoder de alta resolución HTL EK8C de SEW-EURODRIVE puede evaluarse para la regulación de velocidad en cualquier variador con PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT®/CiA402, EtherCAT®/SBusPLUS o POWERLINK/CiA402 a través de las entradas binarias X20, salvo la variante de la unidad con control binario.
En los encoders EK8C/EV8C con conexión a través de la tapa de conexión del conector de encoder integrado, las señales TF deben dirigirse al variador en un cable separado.
Lado del motor |
| Lado del variador |
Instalación del portacables | |
|---|---|---|---|---|
Tipo de encoder | Tipo de conector | Sección del cable | Tipo de conector | Ref. de pieza |
Encoder | Tapa de conexión | 5 × 2 × 0.25 mm2 + 2 × 0.5 mm2 | Extremo abierto | 28162862 |