Cable para encoders HTL
Los encoders con interfaz HTL se evalúan en las entradas binarias del variador.
Información adicional
- Vista general
- Cable de encoder con conector hembra M12 en extremo abierto con punteras de cable para encoders EI7C y EI8C
- Cable de extensión con conector hembra M12 en conector M12
- Cable de encoder con conector hembra M23 en extremo abierto con punteras de cable para encoders de alta resolución HTL
- Cable de extensión con conector hembra M23 en conector M23 para encoders de alta resolución HTL
- Cable de encoder con tapa de conexión en extremo abierto con punteras de cable para encoders de alta resolución HTL